제품 게시
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon
Bradford White

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

별점 5.0/55.0(9 리뷰)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-ef-series
  • 제품군Residential
  • 제품분류Tank Type Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
  • Uniclass 2015 설명Water heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다