제품 게시
eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model
Bradford White

eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

The Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty condensing power-vented water heater delivers energy-savings and a higher recovery than similar BTU/Hr. input models.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-efseries-ld-high-efficiency-powervent
  • 제품군Residential
  • 제품분류Tank Type Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • IFC 분류보일러
  • ETIM 코드EC000392
  • ETIM 이름Instantaneous water heater
  • UNSPSC 이름Domestic water heaters
  • UNSPSC 코드40101825
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 설명Gas-fired storage water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 34 30.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다