제품 게시
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater
Bradford White

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-electriflex-hd
  • 제품군Commercial
  • 제품분류Tank Type Electric
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • IFC 분류보일러
  • UNSPSC 이름Commercial water heaters
  • UNSPSC 코드40101826
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
  • Uniclass 2015 설명Water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 36.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다