제품 게시
Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-large-volume-jacketed-copy
  • 제품군Commercial
  • 제품분류Storage tanks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • UNSPSC 이름Commercial water heaters
  • UNSPSC 코드40101826
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 설명Electric storage water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 36.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 13
  • OmniClass 제목Hot Water Tank Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다