제품 게시
PC® Powerful Compact Electric Water Heater
Bradford White

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-pc-powerful-electric
  • 제품군Residential
  • 제품분류Tank Type Electric
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • UNSPSC 이름Domestic water heaters
  • UNSPSC 코드40101825
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 설명Electric storage water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 30
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential, Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다