제품 게시
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)
Bradford White

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

These models are appropriate for open system applications, where water from a solar collector is pumped into the tank, directly heating the potable water (no internal heat exchange coil). These models conatin a back up electrical heating element. For installation flexibility, alternate collector supply and return connections are provided on the 80 and 119-gallon models.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • 제품군Residential
  • 제품분류Solar
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • IFC 분류보일러
  • UNSPSC 이름Domestic water heaters
  • UNSPSC 코드40101825
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
  • Uniclass 2015 설명Water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다