제품 게시
Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)
Bradford White

Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combination Boilers (BFTCF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Full modulation 100% to 10% (10:1 turndown)
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
기술 사양
  • 특징 참조brute-high-efficiency-ft-series-floor-combi
  • 제품군Residential
  • 제품분류Boilers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
  • IFC 분류보일러
  • ETIM 코드EG015210
  • ETIM 이름Boilers and heaters
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 설명Gas fired condensing boilers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Condensing Boilers
  • OmniClass 번호23-33 11 13
  • OmniClass 제목Condensing Boilers

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다