제품 게시
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)
Bradford White

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
기술 사양
  • 특징 참조brute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • 제품군Commercial
  • 제품분류Boilers & Volume Water Heaters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • IFC 분류열 교환기
  • ETIM 코드EC010868
  • ETIM 이름Gas-fired water heater
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
  • Uniclass 2015 설명Water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 34 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다