제품 게시
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)
Bradford White

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
기술 사양
  • 특징 참조brute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • 제품군Commercial
  • 제품분류Boilers & Volume Water Heaters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
  • IFC 분류보일러
  • ETIM 코드EG015210
  • ETIM 이름Boilers and heaters
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 설명Gas fired boilers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating Boilers
  • OmniClass 번호23-33 11 00
  • OmniClass 제목Commercial Boilers

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다