제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
brasilit/products/a63b1b70-233d-4d1e-b7ed-3f0cbb0d5432
홈
카테고리
건축
지붕
ONDA 50 Fibercement Roof Tile
사용 불가: 미국
Brasilit
팔로우
ONDA 50 Fibercement Roof Tile
Modern design formed by smooth waves.
다운로드
사양
사양
Residential, Institutional, Commercial / Industrial
기술 사양
기술 사양
특징 참조
brasilitrooftiles_onda50
제품군
Fibercement roof tiles
제품분류
Ondulada Roof Tiles
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
103
너비(mm)
500
링크
링크
제품 URL
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-onda-50
설치 안내
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Instru%C3%A7%C3%A3oDeMontagem-TelhaOnda50-Brasilit.pdf
제품 인증
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
기술 설명
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaOnda50-Brasilit.pdf
관련성
관련성
주 재료
섬유시멘트
설계국가
브라질
제조국가
브라질
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 지붕
IFC 분류
지붕
UNSPSC 이름
Roofing materials
UNSPSC 코드
301515
Uniclass 2015 코드
Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 설명
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
CSI 마스터 형식 2014 코드
07 32 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
OmniClass 번호
23-13 39 17
OmniClass 제목
Roof Tiles
CSI 단일 형식 II 코드
B3010
CSI 단일 형식 II 제목
Roof Coverings
지역 가용성
아프리카
남아메리카
북미
가나
가이아나
과테말라
기니
볼리비아
니카라과
나미비아
브라질
멕시코
나이지리아
수리남
온두라스
남아프리카
아르헨티나
코스타리카
모잠비크
에콰도르
파나마
보츠와나
우루과이
세네갈
칠레
앙골라
콜롬비아
이집트
파라과이
탄자니아
페루
토고
프랑스령 기아나
비슷한 제품
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
다운로드
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
다운로드
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
다운로드
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
다운로드