제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
brasilit/products/8b928a19-a6c4-44cf-8551-163d6c4c73fe
홈
카테고리
건축
지붕
ONDINA Fibercement Roof Tile
사용 불가: 미국
Brasilit
팔로우
ONDINA Fibercement Roof Tile
Distinguished design for a more elegant project.
다운로드
사양
사양
Residential
기술 사양
기술 사양
특징 참조
brasilitrooftiles_ondina
제품군
Fibercement roof tiles
제품분류
Ondulada Roof Tiles
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
39
너비(mm)
500
링크
링크
제품 URL
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-ondina
설치 안내
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaDeFibrocimentoOndina-Brasilit_0.pdf
제품 인증
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
기술 설명
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaDeFibrocimentoOndina-Brasilit_0.pdf
관련성
관련성
주 재료
섬유시멘트
설계국가
브라질
제조국가
브라질
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 지붕
IFC 분류
지붕
UNSPSC 이름
Roofing materials
UNSPSC 코드
301515
Uniclass 2015 코드
Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 설명
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
CSI 마스터 형식 2014 코드
07 32 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
OmniClass 번호
23-13 39 17
OmniClass 제목
Roof Tiles
CSI 단일 형식 II 코드
B3010
CSI 단일 형식 II 제목
Roof Coverings
지역 가용성
남아메리카
브라질
비슷한 제품
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
다운로드
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
다운로드
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
다운로드
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
다운로드