Valve Included: Yes - Soap Dispenser Included: No - Filtering: No - Pre-Rinse/Pull-Down: No - Pullout Spray: No - Sidespray: Yes.
ADA Compliant: Yes - Warranty: Limited Lifetime Parts Warranty - Made In: USA - Faucet Features: Includes Valve, Includes Sidespray, ADA Compliant.
사양
Technical Details
Part Number: 62525LF-PC Item Weight: 8.25 pounds Package Dimensions: 20.3 x 18.6 x 3.4 inches Item model number: 62525LF-PC Color: Chrome Item Package Quantity: 1 Number Of Holes: 3 Number of Handles: 2
기술 사양
특징 참조Brizo-62525LF-Artesso-Bridge-Faucet-with-Side-Sprayer
제품군Faucet
제품분류Kitchen
유형개체 (단일 개체)
게시일2019-02-20
에디션 넘버1
관련성
주 재료놋쇠
설계국가미국
분류
BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
UNSPSC 이름Plumbing fixtures
UNSPSC 코드3018
CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim