Soap Dispenser Included: No - Filtering: No - Pre-Rinse: No - Pullout Spray: Yes - Sidespray: No - WaterSense Certified: No - ADA Compliant: Yes - cUPC Certified: No - Low Lead Compliant: Yes - Eco-Friendly: No.
사양
Technical Details
Part Number: 63025LF-PC Item Weight: 6.7 pounds Package Dimensions: 24.5 x 13.5 x 4 inches
기술 사양
특징 참조Brizo-63025LF-Artesso-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
제품군Faucet
제품분류Kitchen
유형개체 (단일 개체)
게시일2019-02-20
에디션 넘버1
관련성
주 재료놋쇠
설계국가미국
분류
BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
UNSPSC 이름Plumbing fixtures
UNSPSC 코드3018
CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim