Pre-Rinse: No - Pullout Spray: Yes - Sidespray: No - WaterSense Certified: No - ADA Compliant: Yes - cUPC Certified: No - Low Lead Compliant: Yes - Warranty: Limited Lifetime Parts Warranty - Made In: USA - Faucet Features: Includes Valve, Pullout Spray, Low Lead Compliant, ADA Compliant.
사양
Technical Details
Package Dimensions: 24.2 x 13.2 x 3.6 inches Shipping Weight: 5.7 pounds
기술 사양
특징 참조Brizo-63221LF-Solna-Chrome-Single-Handle-Articulating-Arm-Kitchen-Faucet
제품군Faucet
제품분류Kitchen
유형개체 (단일 개체)
게시일2019-02-20
에디션 넘버1
관련성
주 재료놋쇠
설계국가미국
분류
BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
UNSPSC 이름Plumbing fixtures
UNSPSC 코드3018
CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim