당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

문서 번호: 15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
제조 업체: Brymec
제품군: VNB - Valves & Brassware
제품 그룹: ISO - Isolating Valves
게시 날짜: 2018-07-16
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • 90 deg angled fitting
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve

Pipe Size: 15mm

Body Material: HPb59-T

Handle Material: Plastic

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Appliance Isolation Valve

Maximum Working Pressure: PN10

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to BS6675

Compression connections comply with EN1254-2

Male thread connection complies with ISO228

WRAS approved


주요 자료: Brassware
보조 자료: Metal
설계: United Kingdom
제조: China

BIMobject 카테고리: 배관 - 밸브
IFC 분류: Valve
Uniclass 1.4 코드: L7136
Uniclass 1.4 설명: Valves
Uniclass 2015 코드: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 설명: Ball valves
NBS Reference 코드: 94
NBS Reference 설명: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 63
CSI MasterFormat 2014 Title: Ball Valves
OmniClass 번호: 23-27 31 15
OmniClass 제목: Ball Valves
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

이름
Connection Size 15 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type Lever
Hw Connection True
Method Of Operation Lever Valve
Plumbing Fixture Type Appliance isolation valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Length 46 mm
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다