제품 게시
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

별점 4.8/54.8(17 리뷰)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
사양
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




기술 사양
  • 특징 참조30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • 제품군VNB - Valves & Brassware
  • 제품분류SCK - Stop Cocks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가영국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
  • Uniclass 2015 설명Valve products
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves

지역 가용성

유럽
아일랜드
영국