제품 게시
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

사양
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

기술 사양
  • 특징 참조30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • 제품군VNB - Valves & Brassware
  • 제품분류NRV Non Return & Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-07-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가영국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Double-Disk Check Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves