제품 게시
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

  • 15 & 22mm Dual Double Check & Isolating Valve - WRAS approved
  • Plastic lever handle
사양
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

기술 사양
  • 특징 참조30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • 제품군VNB - Valves & Brassware
  • 제품분류ISO - Isolating Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가영국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 설명Ball valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ball Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 15
  • OmniClass 제목Ball Valves