제품 게시
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

15mm Robocal Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
사양
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




기술 사양
  • 특징 참조36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • 제품군VNB - Valves & Brassware
  • 제품분류AVE - Air Vents
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료금속
  • 설계국가영국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 설명Pressure relief valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 89
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Valve Accessories
  • OmniClass 번호23-27 31 49 11
  • OmniClass 제목Pressure Relief Valves

지역 가용성

유럽