제품 게시
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
SPACELITE® Stacking Door HT60
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT60

    One size larger and of course as individual as your company. Up to 7.5m wide, the optimal solution to separate your hall from unwanted external influences.

    사양
      • Width min./ max): 1.000/ 7.500 mm
      • Height min./ max.: 1.000/ 13.000 mm
      • Opening cycles: 30.000 p. a.
      • Short-term operation: 10 p. h.
      • Opening speed: max. 14 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/RC3


    기술 사양
    • 특징 참조spacelite-stacking-door-ht60
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미 아프리카