제품 게시
Table Byarum
Byarums Bruk

Table Byarum

Table in the same series as Sofa Byarum.
기술 사양
  • 특징 참조byarum-table
  • 제품군Byarum
  • 제품분류Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)670
  • 너비(mm)1420
  • 깊이(mm)720
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료소나무
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30
  • Uniclass 2015 설명Fitted desks, tables and worktops

지역 가용성

유럽