제품 게시
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

기술 사양
  • 특징 참조byarum_3-seater
  • 제품군Byarum
  • 제품분류Sofa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)1550
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료소나무
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)26
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas

지역 가용성

유럽