제품 게시
Waste Bin Byarums
Byarums Bruk

Waste Bin Byarums

Trash can with throw in from two directions.

기술 사양
  • 특징 참조byarums_waste
  • 제품군Lyon
  • 제품분류Waste Bin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1360
  • 너비(mm)680
  • 깊이(mm)680
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료나무
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)110
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 폐기물 및 재활용
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 설명Waste bins

지역 가용성

유럽