제품 게시
Plant Vessel Gråsippa No 3
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 3

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
기술 사양
  • 특징 참조grasippa-3
  • 제품군Gråsippa
  • 제품분류Plant Vessel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)530
  • 너비(mm)620
  • 깊이(mm)620
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)40
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구