제품 게시
Plant Vessel Karl XL
Byarums Bruk

Plant Vessel Karl XL

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

기술 사양
  • 특징 참조karl-xl
  • 제품군Karl
  • 제품분류Plant Vessel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)620
  • 너비(mm)840
  • 깊이(mm)840
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)55
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_45_63_63
  • Uniclass 2015 설명Plant containers

지역 가용성

유럽