제품 게시
Plant Vessel Relief
Byarums Bruk

Plant Vessel Relief

A square pot with relief patterns felt like a necessary alternative to Byarum's other vessels. Large Relief, with its increased volume, is adapted for the city's rooms.

기술 사양
  • 특징 참조relief
  • 제품군Relief
  • 제품분류Plant Vessel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)460
  • 너비(mm)430
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)21
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_45_63_63
  • Uniclass 2015 설명Plant containers