제품 게시
Sofa Vasa
Byarums Bruk

Sofa Vasa

Sofa Vasa is a garden sofa designed by Björn Alge for Byarums Bruk.
기술 사양
  • 특징 참조vasa_sofa
  • 제품군Vasa
  • 제품분류Sofa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)780
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)35
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 설명Sofas