Portraits Stromboli 60x60  stone effect tiles TexturedPortraits Stromboli 60x60  stone effect tiles Textured
이전 이미지 보기
다음 이미지 보기

Portraits Stromboli 60x60 stone effect tiles Textured

Stone effect porcelain stoneware tiles Seven natural stones that have been accurately selected inspire the new collection of stone-effect porcelain stoneware, Portraits by Ceramiche Caesar. Seven products with unique features, available in eight different sizes that range from 30x60 cm tiles to the extra large 120x240 cm slabs of porcelain stoneware, and the 20 mm thick tiles for outdoor use. Portraits is a collection that can offer architectural solutions for floors and walls of residential and commercial projects. Products are available with the Bright (honed), Matt and Textured finishes. The seven products of the series, which bear the names of the places from which the reference stones come, will stimulate stylistic research by architects and designers: the bold grey of Kirby, Stromboli and Fowey matches perfectly with the beige shades of Comblanchien, Faro and Tozeur and the light grey of Versilia. The M Composition and Wall mix decorations complete the range of products and offer precious solutions for walls.
사양
  • http://www.caesar.it/VdC/Portraits/Item%20Specifications%20Portraits%20Stromboli%2060x60%20Structured%20-%20eng_ita.pdf
기술 사양
  • 특징 참조ceramic-tiles-lava-stone-effect-60x60-stromboli-textured
  • 제품군Tiles
  • 제품분류Stone Effect
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)600
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)7.6
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 코드30131704
  • Uniclass 1.4 코드L533
  • Uniclass 1.4 설명Tiles and blocks (rigid)
  • Uniclass 2.0 코드PR-80-96-19
  • Uniclass 2.0 설명Ceramic Tiles
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • NBS 참조 코드80-96-19
  • NBS 참조 설명Ceramic Tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13

지역 가용성

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
알바니아
앵귈라
아프가니스탄
이집트
아메리칸 사모아
아르헨티나
남극대륙
안도라
앤티가 바부다
바레인
알제리
오스트레일리아
볼리비아
부베섬
오스트리아
아루바
이란
앙골라
쿡 군도
브라질
프랑스령 남부 및 극지 섬들
벨로루시
바베이도스
이라크
베냉
미크로네시아 연방
칠레
허드맥도날드 제도
벨기에
벨리즈
이스라엘
보츠와나
피지
콜롬비아
사우스조지아 사우스샌드위치 제도
보스니아 헤르체고비나
버뮤다
요르단
부르키나 파소
프랑스령 폴리네시아
에콰도르
불가리아
영국령 버진아일랜드
쿠웨이트
부룬디
포클랜드 제도(말비나스 군도)
크로아티아
캐나다
레바논
카메룬
키리바시
프랑스령 기아나
키프러스
네덜란드령 카리브 해 지역
오만
카보베르데
마샬 군도
가이아나
체코 공화국
케이맨 군도
팔레스타인
중앙아프리카공화국
나우루
파라과이
덴마크
생마르탱
카타르
차드
뉴칼레도니아
페루
에스토니아
코스타리카
사우디아라비아
코모로
뉴질랜드
수리남
페로 제도
쿠바
시리아
코트디부아르
니우에
우루과이
핀란드
퀴라소
터키
콩고 민주공화국
노퍽섬
베네수엘라
프랑스
도미니카
아랍에미레이트
주부티
북마리아나 제도
독일
도미니카 공화국
예멘
적도 기니
팔라우
지브롤터
엘살바도르
아르메니아
에리트레아
파푸아뉴기니
그리스
그린란드
아제르바이잔
이디오피아
핏케언 제도
건지
그레나다
방글라데시
가봉
사모아
헝가리
과들루프
부탄
가나
솔로몬 제도
아이슬란드
과테말라
영국령 인도양 지역
기니
동티모르
아일랜드
아이티
브루나이
기니비사우
토켈라우
맨섬
온두라스
캄보디아
케냐
통가
이탈리아
자메이카
중국
레소토
투발루
저지섬
마르티니크
크리스마스섬
라이베리아
United States Minor Outlying Islands
라트비아
멕시코
코코스 제도
리비아
월리스푸투나
리히텐슈타인
몬세라트
조지아
마다가스카르
바누아투
리투아니아
니카라과
홍콩
말라위
뤽상부르
파나마
인도
말리
마케도니아(FYROM)
푸에르토리코
인도네시아
모리타니아
몰타
세인트키츠네비스
일본
모리셔스
몰도바
세인트루시아
카자흐스탄
마요트
모나코
생피에르앤드미클롱
키르기스스탄
모로코
몬테네그로
세인트빈센트그레나딘
라오스
모잠비크
네덜란드
생바르텔레미
마카오
나미비아
노르웨이
신트마르턴
말레이시아
니제르
폴란드
바하마
몰디브
나이지리아
포르투갈
트리니다드토바고
몽고
콩고
루마니아
터크스케이커스 제도
미얀마(버마)
리유니온
러시아
미국령 버진아일랜드
네팔
르완다
산마리노
미국
조선민주주의인민공화국
세인트헬레나
세르비아
파키스탄
상투메프린시페
슬로바키아
필리핀
세네갈
슬로베니아
싱가포르
세이셸
스페인
대한민국
시에라리온
스발바르 얀마옌 제도
스리랑카
소말리아
스웨덴
대만
남아프리카
스위스
타지키스탄
남수단
우크라이나
태국
수단
영국
투르크메니스탄
스와질란드
바티칸 시국
우즈베키스탄
탄자니아
올란드 제도
베트남
감비아
토고
튀니지
우간다
서사하라
잠비아
짐바브웨