제품 게시
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조haws_7000b
  • 제품군Emergency showers
  • 제품분류Eye, face and body jets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)914
  • 너비(mm)422
  • 깊이(mm)525
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503