제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
홈
카테고리
위생
세면기
Eye and face shower Haws 7001
다음에서 사용 가능 미국
Caldomix
팔로우
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
haws_7001
제품군
Emergency showers
제품분류
Eye, face and body jets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-11-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
990
너비(mm)
419
깊이(mm)
280
링크
링크
제품 URL
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
설치 안내
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
관련성
관련성
주 재료
플라스틱
부 재료
금속
설계국가
핀란드
제조국가
핀란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
다운로드