제품 게시
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
    Caleffi

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Brass body. Chrome plated. Max. working pressure: 10 bar. Factory setting: 45 °C. Max. inlet temperature: 100 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    사양
    • The thermostatic diverter valve is used in solar thermal systems that produce hot water for domestic purposes. Its function is to divert the water coming from the solar water storage directly to the users or to a storage system for integration according to the set temperature. This particular series of diverter valves can work continuously with hot water supplied at high temperatures from the solar system storage tank
    기술 사양
    • 특징 참조262040
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Valves
    • UNSPSC 코드401416
    • Uniclass 2015 코드En_70_10_80
    • Uniclass 2015 설명Solar panel fields
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
    • OmniClass 번호23-27 00 00
    • OmniClass 제목General Facility Services Products
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국