제품 게시
Inclined pressure reducing valve
Caleffi

Inclined pressure reducing valve

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
Inclined pressure reducing valve. Replaceable cartridge and strainer. Brass body. Chrome plated. Max. upstream pressure: 16 bar. Downstream setting pressure range: 1–6 bar. Max. working temperature: 40 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilise inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533. series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.
기술 사양
  • 특징 참조5330
  • 제품군PLUMBING
  • 제품분류VALVES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010122
  • ETIM 이름Pressure reducing valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessory systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국