한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The DISCAL® air separator is used to continuously remove the air contained in hydronic circuits of heating and cooling systems. The air discharge capacity is very high. They automatically remove all the air present in the system down to micro-bubble level with low head loss due to the special internal shape of the separator body. Flow direction of the DISCAL air separator is bidirectional; flow in either direction is permitted. The circulation of fully de-aerated water enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized or mechanical damage. Micro-bubbles, fusing with each other, increase in volume (get larger) until they become large enough to rise to the top where they are automatically released.
Visit bim.caleffi.com to stay updated.
See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.