제품 게시
Straight tundish
Caleffi

Straight tundish

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
Straight tundish. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Discharge tundish, female-female. Sizes: 3/4” and 1 1/4”.
기술 사양
  • 특징 참조5520
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011765
  • ETIM 이름Funnel overflow valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC