제품 게시
Y-strainer
Caleffi

Y-strainer

별점 4.7/54.7(18 리뷰)
Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate
기술 사양
  • 특징 참조577004
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010151
  • ETIM 이름Y-filter
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 설명Water strainers
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC