제품 게시
Gas filter. Flanged connection
Caleffi

Gas filter. Flanged connection

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
사양
  • Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779).
기술 사양
  • 특징 참조848060
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Components for central heating systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010151
  • ETIM 이름Y-filter
  • UNSPSC 이름Fluid and gas distribution
  • UNSPSC 코드4014
  • Uniclass 2015 코드EF_55_20
  • Uniclass 2015 설명Gas supply
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC