한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
A check valve ensures that water only flows in a single direction of a plumbing or hydronic system. The NA51 series low-lead serviceable inline spring check valves, ideal for residential and commercial applications, feature union connections with a variety of end connection options for easy installation and maintenance. The valve is constructed of a stainless steel body and low-lead brass or copper tailpieces. It complies with low lead laws and listed by ICC ES. It meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes.
Visit bim.caleffi.com to stay updated.
See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code NA51 series.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.