제품 게시
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    별점 4.3/54.3(21 리뷰)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    기술 사양
    • 특징 참조AngleTable
    • 제품군Angle Collection
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-09-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)3000
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 설명Street and site tables
    • OmniClass 번호23-11 29 15
    • OmniClass 제목Exterior Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS