제품 게시
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
    Capdell

    A Collection - Armchair

    A-COLLECTION design by Fran Silvestre, is born by the relation between two elements. On the one hand, the structural metallic frame made of a minimalsquared profile with an orthogonal geometry which ensures the piece’s stability. On the other hand, the organic geometry of the wooden chassis provides comfort and ergonomy to the piece. Maybe, sitting down touching wood brings good luck.
    기술 사양
    • 특징 참조A-collection_462R
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 북미 아프리카