제품 게시
Product image
Product image
    Cariboni Group
    보관됨

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    사양
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    기술 사양
    • 특징 참조LEVANTE_Medium_Floodlight
    • 제품군Floodlight
    • 제품분류Levante Medium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-19
    • 에디션 넘버3
    • 높이(mm)76
    • 너비(mm)505
    • 깊이(mm)337
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001744
    • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_73
    • Uniclass 2015 설명Road lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring