제품 게시
Sure-Flex FRS

Sure-Flex FRS

About Sure-Flex FRS PVCThe ultimate in PVC roofing performance, Sure-Flex PVC FRS FleeceBACK membrane is composed of a unique combination of Elvaloy copolymer, fiberglass scrim and polyester fleece backing. This membrane is designed to enhance weatherability, flexibility, and toughness. The fleece backing enhances puncture resistance and provides a separating layer for rough or asphalt substrates.
기술 사양
  • 특징 참조sure-flex-frs
  • 제품군Membranes
  • 제품분류PVC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-08-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG019610
  • ETIM 이름Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_95
  • Uniclass 2015 설명Unit roofing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31
  • OmniClass 제목Roof Membranes