당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

문서 번호: 3051
제조 업체: Carpanese Home Italia
제품군: HOUSE OF ART COLLECTION
제품 그룹: Glass cabinet
너비 (mm): 1720
높이 (mm): 2100
깊이 (mm): 510
게시 날짜: 2015-07-09
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


주요 자료: Cherry
보조 자료: Cherry
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 150

BIMobject 카테고리: 가구 - 선반 & 보관
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands