제품 게시
2 drawers nightstand without friezes

2 drawers nightstand without friezes

2 drawers nightstand, made in solid wood, perfect combination of art deco style. Available in various finishes reaches its maximum beauty with bright finishes, embellished with gold and silver leaves
기술 사양
  • 특징 참조6122
  • 제품군HOUSE OF ART COLLECTION
  • 제품분류Chest of drawers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)560
  • 너비(mm)730
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료Lime
  • 부 재료Tanganika
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)31
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관