당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

문서 번호: 6208
제조 업체: Carpanese Home Italia
제품군: HOUSE OF ART COLLECTION
제품 그룹: Glass cabinet
너비 (mm): 1870
높이 (mm): 2090
깊이 (mm): 480
게시 날짜: 2015-07-09
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


주요 자료: Lime
보조 자료: Wood
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 233

BIMobject 카테고리: 가구 - 선반 & 보관