제품 게시
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    보관됨

    Door 001

    This product is really good.

    기술 사양
    • 특징 참조d001
    • 제품군Doors
    • 제품분류They Open Up To New Opportunities
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2010
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료목재
    • 부 재료목재
    • 순 중량(Kg)56
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors