제품 게시
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS
Cea Estintori

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Estinguishers ground stand for each kind of enviromment, allows
the exposure of thr fire extinguisher in a visible way with
elegance and without holes on the walls. Completely removable,
easy to assemble using anchors and inserts. Available in black, red, silver and chrome, no auction and auction with fire extinguisher symbol mod flag, panoramic or plexiglass.


사양
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

기술 사양
  • 특징 참조CEA-Ground-Stand
  • 제품군Accessori
  • 제품분류Piantane estintori
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1930
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC011055
  • ETIM 이름Fire extinguisher
  • UNSPSC 이름Fire extinguishers
  • UNSPSC 코드46191601
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_65
  • Uniclass 2015 설명Portable fire extinguishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 44 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Extinguishers
  • OmniClass 번호23-29 25 19
  • OmniClass 제목Fire Extinguishers
  • CSI 단일 형식 II 코드D40
  • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION