제품 게시
H5ES
Cea Estintori

H5ES

Portable carbon dioxide fire extinguisher 5 Kg

사양
  • Fire classes : 113B
    Minimum total weight : Kg 11,3 ±1%
    Nominal charge : 5,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient: 0,67        Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 813 mm
    Overall width :  410 mm
    Height of the housing: 580 mm
    Diameter of the housing : 152 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 4 m
    Discharge time : 9 sec.          Max valve tightening torque: 130 Nm                                         Disc safety valve : 18,5 ±1,5 bar

기술 사양
  • 특징 참조H5ES
  • 제품군Estintori portatili
  • 제품분류A biossido di carbonio
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC011055
  • ETIM 이름Fire extinguisher
  • UNSPSC 이름Fire extinguishers
  • UNSPSC 코드46191601
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_65
  • Uniclass 2015 설명Portable fire extinguishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 44 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Extinguishers
  • OmniClass 번호23-29 25 19
  • OmniClass 제목Fire Extinguishers
  • CSI 단일 형식 II 코드D40
  • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION