제품 게시
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

사양
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


기술 사양
  • 특징 참조PD6ES
  • 제품군Estintori portatili
  • 제품분류A polvere
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC011055
  • ETIM 이름Fire extinguisher
  • UNSPSC 이름Fire extinguishers
  • UNSPSC 코드46191601
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_65
  • Uniclass 2015 설명Portable fire extinguishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 44 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Extinguishers
  • OmniClass 번호23-29 25 19
  • OmniClass 제목Fire Extinguishers
  • CSI 단일 형식 II 코드D40
  • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION