제품 게시
PD9ES
Cea Estintori

PD9ES

Portable powder extinguisher

사양
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

기술 사양
  • 특징 참조PD9ES
  • 제품군Estintori portatili
  • 제품분류A polvere
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC011055
  • ETIM 이름Fire extinguisher
  • UNSPSC 이름Fire extinguishers
  • UNSPSC 코드46191601
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_65
  • Uniclass 2015 설명Portable fire extinguishing systems
  • OmniClass 번호23-29 25 19
  • OmniClass 제목Fire Extinguishers
  • CSI 단일 형식 II 코드D40
  • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION