제품 게시
2" Tee Cap

2" Tee Cap

사양
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Tee CapTrade nameInnoFlueGTIN0815010016473Part number250407003310TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross117 mm / 4.6 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth74 mm / 2.9 inchNet weight0.066 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length117 mm / 4.6 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.066 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width74 mm / 2.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

기술 사양
  • 특징 참조2-teecap
  • 제품군Tees
  • 제품분류Single Wall - Small diameter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

북미